Waterdicht tegen weer en wind
Plexo bestaat zowel in beschermingsgraad IP55 als IP66. Door de hoge beschermingsgraad is Plexo uitermate geschikt voor zowel residentiële ruimtes zoals garages, tuinhuizen en kelders als voor de tertiaire sector en industrie zoals carwash, petrochemie, havens,...

De troeven van Plexo IP55
Met automatische klemmen, voorbekabelde contactdozen en een verbeterde waterdichtheid staan de troeven van het Plexo-programma ten dienste van vochtige omgevingen.
1) De bedradingssnelheid
De dubbele en drievoudige contactdozen van het Plexo-programma zijn voorbekabelde. Ze zijn uitgerust met steekklemmen. Samen met de veelzijdigheid van het samenstelbare karakter zorgen de voorbekabeling en de steekklemmen voor een gevoelige vooruitgang van het bedradingscomfort.
Een veilige en snelle aansluiting met steekklemmen.
De Legrand-functies die zijn uitgerust met steekklemmen, maken een snelle aansluiting in alle veiligheid mogelijk. Ze garanderen een perfecte bevestiging van de kabels in de tijd.

3) Verbeterde afdichting
In het volledige Plexo-programma werd het aantal afdichtingen vermeerderd om IP 55-conformiteit te garanderen. Het inbouw assortiment is nu conform IP 55, tegenover IP 44 vroeger.

Kabelinvoeren met perforeerbaar membraan
De Plexo-dozen, voorzien van kabelinvoeren, zijn uitgerust met verwijderbare kabelinvoeren om de bedrading te vergemakkelijken. De kabelinvoeren zijn perforeerbaar zonder uitsnijding. De dozen zijn beschikbaar in een grijze, witte of antimicrobiële afwerking en dit in een enkel-, twee- of drievoudige versie.
De dozen voorzien van een wartelingang kunnen uitgerust worden met wartels van het type M20. Ze zijn enkel beschikbaar in een grijze enkelvoudige of dubbele afwerking met respectievelijk 1, 2 of 3 ingangen (boven/onder).
Beide garanderen ze het volgende:
- IP 55 conformiteit voor elk ingangstype (kabels of buizen)
- Opvang van eventuele niet rechte uitlijning van de geleiders