-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Netvorm DC
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
Netvorm IT
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm TT
-
Montagewijze
-
Netvorm overig
-
Netvorm overig
-
Max. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Max. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. spanning AC
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Met meldcontact
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Overspann. T2 - 2P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 2 modules
Exclusief BTW
Overspann. T2 - 1P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 1 module
Exclusief BTW
Overspann. T2 - 4P - 20kA 1.2kV - Uc 320V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann. 1P+N - 20kA - T2 1.2kV - 320V - 2 modules
Exclusief BTW
Overspann. T2 - 1P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 1 module
Exclusief BTW
Overspann. T2 - 4P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann. 3P+N - 20kA - T2 1.2kV - 320V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann. T2 - 3P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 3 modules
Exclusief BTW
Overspann + autom 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
Exclusief BTW
Overspann. 3P+N - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann + autom 1P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann + autom 3P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
Exclusief BTW
Overspann. T2 - 3P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 3 modules
Exclusief BTW
Overspann. 1P+N - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 2 modules
Exclusief BTW
Overspann. T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann. 1P - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 1 module
Exclusief BTW
Overspann. T2 - 2P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 2 modules
Exclusief BTW
Overspann + autom 1P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules
Exclusief BTW