Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Geconnecteerd schakelmateriaal 'with Netatmo' | Legrand België

Draadloos en slim

De woning van de toekomst evolueert mee met de behoeften van de bewoners. En die toekomst is dichterbij dan je denkt. Een slimme woning creëer je in een handomdraai dankzij het geconnecteerde schakelmateriaal 'with Netatmo'. Met deze laagdrempelige, flexibele oplossing rust je, in functie van het budget, makkelijk één of meerdere ruimtes uit met het slimme schakelmateriaal. Al dan niet in combinatie met traditioneel schakelmateriaal.

De voordelen


In tegenstelling tot MyHOME domotica – dat gebruik maakt van BUS bekabeling – is slim schakelmateriaal met ‘with Netatmo’-integratie volledig draadloos. Het maakt deze oplossing uiterst geschikt voor gebruikers die tijdens hun renovatie niet de volledige elektrische installatie willen aanpassen. Dankzij het geconnecteerd schakelmateriaal profiteren ze van de voordelen van een Smart Home, zonder kap- of breekwerk.

Scenario's
Een enkele klik om groepen lichten en luiken tegelijkertijd te activeren

Voice assistants
Volledige integratie met Apple Siri en Google Assistant

Draadloos bedienen
Draadloze bedieningselementen op batterijen die kunnen worden geplaatst waar u maar wilt

Smartphone
Een specifieke app om het hele thuissysteem te bedienen

Energiemeting
Bekijk je energieverbruik

alexa-voice-command-living-now



Keuze uit 2 afwerkingen


Kies zelf de afwerking voor je geconnecteerde installatie. Het geconnecteerd schakelmateriaal is te verkijgen in de afwerking Valena Next of Living Now

Valena Next

Deze veelzijdige stopcontacten en schakelaars staan garant voor een optimaal gebruiks- en installatiegemak. Valena Next maakt voor de inbouwdozen gebruik van de Belgische standaard.

Afwerking Valena Next

Living Now

Premium design schakelmateriaal met diverse afwerkingsmogelijkheden voor de moderne woning. Living Now maakt gebruikt van de Italiaanse standaard voor inbouwdozen.

Afwerking Living Now


Componenten van de geconnecteerde installatie


Een geconnecteerde installatie bestaat uit producten met bedrading die in een nieuwbouwwoning of ter vervanging van bestaande schakelaars en contactdozen kunnen worden geïnstalleerd, en draadloze bedieningen die met de bedrade producten worden gecombineerd zoals in deze tabel wordt vermeld.

 

 

overzicht componenten geconnecteerde installatie


app home control

Beheer de woning met de app Home + Control


Gebruikers kunnen hun geconnecteerd schakelmateriaal makkelijk bedienen via één applicatie, de Home + Control app. Via de gateway worden de schakelaars en stopcontacten verbonden met de smartphone. Dankzij deze connectie is het mogelijk om via de applicatie gepersonaliseerde scenario’s in te stellen en de verlichting, rolluiken en andere elektrische apparaten op afstand te bedienen.

Merken