-
Apparaatmontage
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Functie
-
Functie
-
Functie
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Apparaatmontage
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Functie
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)

Stroomuitsch.spoel DX³ 12/48V 1mod
Exclusief BTW

Hulp en foutmeldingscontact 6A - 250 V - 1 module
Exclusief BTW

Hulpwisselct wijzigbaar DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules
Exclusief BTW

Stroomuitsc.spoel DX³ 110/415V 1mod
Exclusief BTW

Reserv. Batt.voor uitsch.spoel réf.406284
Exclusief BTW

Foutmeldingswisselcontact 6A - 250 V - 0.5 modules
Exclusief BTW

Spanningsuitschakelaar POP DX³ - 275V - 1 module
Exclusief BTW

DX³ auton.uits.sp vr gesl dk 230v + batt - 1,5mod
Exclusief BTW

Hulpwisselcontact 6A - 250 V - 0.5 modules
Exclusief BTW

Min.span.uitsch.spoel 230V 1mod
Exclusief BTW

Min.span.uitsch.spoel 24/48V 1mod
Exclusief BTW