FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Uitvoering deksel
-
Inbouwdiameter
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aansluitwijze
-
Nom. grootte
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Aantal invoeren
-
Toebehoren
-
Aantal inbouwposities
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Materiaal behuizing
-
Aantal apparaatbekers
-
Onderdeel
-
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten)
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Hoogte kanaal
-
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P
-
Kanaalbreedte
-
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Uitvoering
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Min. vloerdikte
-
Aantal USB-A poorten
-
Met kabeluitgang in deksel
-
Buitendiameter
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Inbouwopening voor vloerzuil
-
Nivelleerbereik
-
Aantal USB-C poorten
-
Halogeenvrij
-
Materiaal zijwand
-
Inbouwopening voor inbouwunit
-
Afsluitbaar deksel
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Geschikt voor plaatsen afdichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Materiaal deksel
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Bodemplaat
-
Deksel voor oppervlaktebescherming
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Frequentie
-
Deksel voor oppervlaktebehandeling
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Antibacteriële behandeling
-
Met sparing vloerbedekking
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Uitvoering oppervlakte
-
Diepte vloerbedekkingsuitsparing
-
Kleur
-
Kleur
-
Beschermkader vloerbedekking
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Metallic
-
Overspanningsbeveiliging
-
Geschikt voor binneninstallatie
-
Foutstroombeveiliging
-
Geschikt voor buiteninstallatie
-
Met glaszekering
-
Geschikt voor vloergoot
-
Slagvastheid
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Geschikt voor holle vloer
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geschikt voor dubbele vloer
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Geschikt voor verwerking in beton
-
Met oriëntatieverlichting
-
Geschikt voor vloeren in computerruimtes
-
Geschikt voor natte reiniging
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. inbouwdiepte
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Aantal rijen
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
USB aansluiting
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object

LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079342
Mosaic vlakke ctdoos 2P+A 2 mod alu
9,71 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

LEGRAND
MOSAIC
Ref. 077111L
Mosaic ctdoos 2P+A vlak 2 mod wit
7,07 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe t