Laadpalen
Laadpalen en contactdozen voor elektrische voertuigen of plug-in hybrides zijn vandaag de dag onmisbaar voor iedereen die wil inzetten op duurzame mobiliteit. Legrand beantwoordt hun vragen met laadoplossingen voor zowel particulieren als bedrijven.
Laadoplossingen voor woningbouw
Met het assortiment laadoplossingen maakt Legrand het gemakkelijk om thuis voertuigen op te laden. Maak binnen de Green’Up reeks je keuze uit deze laagdrempelige laadoplossingen:
Green'Up ONE
Green’Up ONE is de nieuwste toevoeging in het Green’Up assortiment. Het laadt voertuigen via wisselstroom (enkelfasig en driefasig) op waardoor deze laadoplossing geschikt is voor plaatsen waar voertuigen gedurende langere tijd kunnen laden, zoals een garage of oprit. De solide kunststof behuizing kan aan de muur of als staand laadstation geïnstalleerd worden. Draadloze bediening – met bereik tot vijf meter – via de App Charger Control is mogelijk dankzij de standaard geïntegreerde Bluetooth-communicatie.
Kenmerken:
- IP 54 - IK 10
- Enkelfasig: 3,7 of 7,4 kW
- Driefasig: 11 of 11 kW
Green'Up Access Contactdoos
De Green’Up Access contactdoos is goedkoop, eenvoudig te installeren en veilig.
Bovendien kan het ook worden gebruikt voor alle traditionele doeleinden.
Kenmerken:
- Oplaadtijd 6u tot 3u
- IP 66 - IK 08
- 16 A - 3,7 kW
- Enkelfasig
IK 10 Green'Up Access Contactdoos
IK 10 Green’Up access contactdoos : uitbreidbaar systeem voor onbeschutte plaatsen dankzij de IK 10 bescherming. Verder biedt deze contactdoos dezelfde voordelen als de standaard Green’Up access contactdoos.
Kenmerken:
- Oplaadtijd 6u tot 3u
- IP 55 - IK 10
- 16 A - 3,7 kW
- Enkelfasig
Laadoplossingen voor bedrijven (tertiaire toepassingen)
De vraag naar laadoplossingen voor gemeenschappelijke plaatsen neemt exponentieel toe. Daarom voorziet Legrand in de noden van de gebruikers met de gamma’s Green’Up en Ecotap:

Green'Up Premium
Deze stand alone oplossingen maken het opladen van voertuigen op privéterreinen vrij toegankelijk. Ze bieden inzicht in de verbruiksgegevens van individuele personen.
Extra functies van Green'Up Premium
Het premium-gamma is nu ook beschikbaar met RFID-badgelezer en communicatiekit waarmee gebruikers:
- de toegang tot het opladen kunnen controleren
- toestemming kunnen geven voor het in- en uitschakelen van het oplaadstation
- de terminal op afstand kunnen bedienen om eventueel rekeningen en facturen te beheren
Green'Up Premium laadstation
Het Green’Up Premium laadstation wordt gebruikt om voertuigen in mode 2 en mode 3 op te laden. Dankzij zijn ingebouwde Bluetoothverbinding kan het opladen lokaal worden geregeld met de EV CHARGE-app. Ook op afstand kunnen bedienen? Via de communicatiekit (optie) wordt het laadstation verbonden met het IP- of Wifi-netwerk en is bediening op afstand mogelijk vanaf een smartphone, tablet of pc.
Kenmerken:
- Enkelfasig: oplaadtijd 3u tot 1,5u
- Driefasig: oplaadtijd 1u tot 0,5u
- IP 44 – IK 08
- 3,7 / 7,4 kW / 22 kW
- Enkelfasig
Green'Up Premium laadstation IK 10
Green’Up premium laadstation IK10: performant systeem voor bedrijfsparkings. Het Green’Up Premium laadstation IK 10 heeft alle functies van het Green'Up Premium station en is daarnaast schokbestendig. Via de identificatie van de werknemer met een kaartlezer (optie) kan het laadstation worden ontgrendeld en kan via een webinterface een overzicht van de verbruikte elektriciteit worden bijgehouden. Hij is geschikt voor vloer- of wandmontage.
Kenmerken:
- Enkelfasig: oplaadtijd 3u tot 1,5u
- Driefasig: oplaadtijd 1u tot 0,5u
- IP 44 – IK 10
- 3,7 / 7,4 kW / 22 kW
- Enkelfasig
Laadpalen van Ecotap
Publieke en private parkings, zowel bovengronds als ondergronds, kunnen zonder problemen worden uitgerust met de Ecotap laadoplossingen. Naast de installatie kunnen gebruikers ook rekenen op de bijhorende service (vb. diensten met operator voor doorfacturatie) en uitgebreide inzichten in het verbruik.
Ecotap duoladers
Ecotap duoladers kunnen tegelijkertijd twee auto’s opladen en zijn beschikbaar als laadzuil of wandlader.
Ecotap snelladers
Ecotap snelladers staan garant voor een snelle oplaadtijd met een maximale output van 30 kW tot 180 kW.
Over Ecotap
Ecotap biedt particulieren en bedrijven laagdrempelige oplossingen om elektrische voertuigen snel, veilig en makkelijk op te laden.
Brochures

Green'Up laadoplossingen

Green'Up ONE

Ecotap laadpalen

Document niet gevonden?
Merken