FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Uitvoering aansluiting installatiezijde
-
Standaard
-
Type stroom
-
Materiaal behuizing
-
Met vergrendelende actuator
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Nom. aansluitvermogen
-
Met toegangsvergrendeling
-
Aansluittechniek
-
Uitvoering
-
Aantal laadunits
-
Montagewijze
-
Max. vermogen per laadpunt
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Max. nom. stroom
-
Aantal communicatiecontacten
-
Aantal laadconnectoren Type 1
-
Lengte van de vaste aansluitkabel
-
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
-
LED geïntegreerd
-
Aantal laadconnectoren Type 2
-
Doorsnede van de vermogenscontacten
-
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
-
Doorsnede van de vermogenscontacten
-
Aantal laadcontactdozen Type 2
-
Aantal laadconnectoren GB AC
-
Aantal laadconnectoren GB DC
-
Aantal laadcontactdozen GB
-
Aantal laadcontactdozen Type 3
-
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
-
Separate aansluitkast
-
Aantal huishoudelijke contactdozen
-
Aantal aardlekautomaten type A
-
Aantal aardlekautomaten type B
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Met beveiligingsschakelaar
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met energiemeter
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-090475-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GREENUP
Ref. 090475
Paal metaal voet 3.2kW IP55 IK 08-25kW/h-Mode2/3-1 elek.voer
276,10 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077898-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GREENUP
Ref. 077898
Inbouwcontactdoos EV 3.2kVA mode2-IP55-IK10-vergrendelkap
214,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077897-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GREENUP
Ref. 077897
Inbouwcontactdoos EV 3,2kVA mode 2 - IP55 - IK10
171,50 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-00/LG-090471-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GREENUP
Ref. 090471
Opbouw contactdoos EV 3,2kVA mode 2 - IP66 - IK08
107,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen