Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LivingLight | Legrand België

Een verfijnde esthetiek die altijd past

Het Living Light schakelmateriaal wordt gekenmerkt door zijn strakke en ergonomisch design. Keuzevrijheid, topdesign en technologische innovatie gaan hand in hand. Living Light is beschikbaar in 2 afwerkingen: de standaard Living Light rechthoekige afwerkingen en de extra vlakke Living Light AIR afwerking.

livinglight-wit

livinglight-air-wit

livinglight-kristall

Living Light

Het standaard Living Light gamma in rechthoekige uitvoering is een klassieker met tijdloos design.

afwerkingen-living-light

Afwerking

Deze strakke, eenvoudige lijn is verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen, zoals metaal, hout en technopolymeer. De afdekplaten kan je combineren met toetsen in de kleuren wit, aluminium en antraciet.

livinglight-axiaal-tuimelbediening-tuimel-led-verklikker

Schakelaars en drukknoppen

Maak je keuze uit klassieke tuimelschakelaars of de functionele axiale bediening. Deze laatste keert altijd naar zijn standaardpositie terug. Ongeacht of het licht in- of uitgeschakeld is, ligt de axiale toets verzonken, vlak en in lijn met de afdekplaat.

Zowel de tuimel- als axiale bedieningen kunnen uitgerust worden met een LED die toelaat om de schakelaar gemakkelijk terug te vinden in het donker.

Inbouwdozen

Living Light schakelaars en stopcontacten zijn zowel compatibel met Belgische standaard inbouwdozen als de specifieke Italiaanse inbouwdozen.

Wie kiest voor de Italiaanse standaard, kiest voor 100% Italiaans design: compact en steeds horizontaal gepositioneerd.

livinglight-domotica-myhome-geconnecteerd

Traditioneel of geconnecteerd

Naast het traditionele schakelmateriaal is LivingLight ook beschikbaar in een geconnecteerde versie. Enerzijds als draadloze geconnecteerde oplossing (LivingLight with Netatmo) voor nog meer flexibiliteit bij zowel nieuwbouw als renovatie. Anderzijds is LivingLight ook compatibel met MyHOME. Dit domoticasysteem biedt nog meer mogelijkheden op het vlak van energiebesparing en comfort.

livinglight-kristal-personaliseerbaar

Gepersonaliseerd schakelmateriaal met LivingLight Kristall

Bij de LivingLight Kristall schakelaars is de afdekplaat transparant. Je kan ze demonteren en er een afbeelding, kleuraccent of logo achter plaatsen. Op dezelfde manier kan je de toetsen personaliseren of een combinatie maken van beide. Zo past de LivingLight-schakelaar naadloos bij zijn omgeving.

Living Light Air

Schakelmateriaal met de perfecte combinatie tussen exclusief minimalistisch design, technologische innovatie en creatieve functionaliteit.

livinglight-dun

Afwerking

De gebogen ultrafijne afdekplaten van slechts 4,75 mm dik passen harmonieus op de muur. Ze zijn gemaakt van metaal en bieden diverse afwerkingsmogelijkheden, van zacht en verfijnd tot glanzend en luxueus.

livinglight-air-led

Schakelaars en drukknoppen

De axiale bedieningsknoppen liggen verzonken in de afdekplaat en zorgen voor een mooi, egaal geheel. Deze schakelaars of drukknoppen kunnen bovendien voorzien worden van een amberkleurige LED.

Inbouwdozen

Living Light Air schakelaars en stopcontacten maken gebruik van Italiaanse standaard inbouwdozen.

Het elegante Italiaanse design

  • Steeds italiaanse standaard
  • Compact en elegant
  • Dunne afdekplaten
  • Minimalistische look
smart-bediening-livinglight-air-myhome-withnetatmo

Traditioneel of geconnecteerd

Living Light Air is net zoals de klassieke LivingLight beschikbaar in traditionele, geconnecteerde (LivingLight Air with Netatmo) en MyHOME -uitvoering.

Brochures

Deelcatalogus LivingLight

Deelcatalogus LivingLight

Deelcatalogus LivingLight domotica

Deelcatalogus LivingLight domotica

Bekijk alle documentatie

Document niet gevonden?

Merken