-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Aardcontact
-
Afsluitbaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Met klapdeksel
-
Met klapdeksel
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Soliroc ctdoos 2P+A schuko deksel 10/16A 250V IP55 IK10
Exclusief BTW
Soliroc ctdoos 2P+A z. deksel 10/16A - 250V - IP20 - IK10
Exclusief BTW
Soliroc ctdoos 2P+A schuko z.deksel 10/16A 250V IP55 IK10
Exclusief BTW
Soliroc ctdoos 2P+A schuko vergr dek10/16A 250V IP55 IK10
Exclusief BTW
Soliroc ctdoos 2P+A 10/16A - 250V - IP55 - IK10
Exclusief BTW
Soliroc ctdoos 2P+A met slot 10/16A - 250V - IP55 - IK10
Exclusief BTW