-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Schakelfunctie
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Apparaatmontage
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Insteltijd
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Uitgevoerd als inschakelspoel
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitschakelspoel
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Breedte in module-eenheden
-
Vertraagd
-
Vertraagd
-
Geschikt voor lastschakelaar
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor overbelastingsrelais
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Spanningstype
Vertragingsmodule 230 V Voor spoel DPX - 3 modules
Exclusief BTW
DPX³ hulpcontact of foutmeld.
Exclusief BTW
Vertragingsmodule 400 V Voor spoel DPX - 3 modules
Exclusief BTW
DPX³min.spanningsuitsch. 24Vdc DPX³630/1600
Exclusief BTW
DPX³min.spanningsuitsch. 24Vac DPX³630/1600
Exclusief BTW
DPX³min.spanningsuitsch. 230V ac/dc - DPX³630/1600
Exclusief BTW
DPX³ hulpst.stroomuitsch. 24V ac/dc - DPX³630/1600
Exclusief BTW
DPX³ hulpst.stroomuitsch. 230V ac/dc - DPX³630/1600
Exclusief BTW
DPX³ hulpst.stroomuitsch. 400V ac/dc - DPX³630/1600
Exclusief BTW
DPX³min.spanningsuitsch. 400V ac/dc - DPX³630/1600
Exclusief BTW
Vertraagde minimumspanningssp. voor DPX³/DPX³-I 630 en 1600
Exclusief BTW