
Automaat DMX³ 3P 630A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW

Automatisatie-unit 2I/3 autom. voor bronwisselaar
Exclusief BTW

Automaat DMX³ 4P 1600A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW

Uitschakelspoel 480V A.C./D.C.
Exclusief BTW

Beveiligingsunit MP4 - LI voor DMX³ 1600 met LCD scherm
Exclusief BTW

Automatisatie-unit premium voor bronwisselaar
Exclusief BTW

Automaat DMX³ 3P 630A + MP2 42kA - uitrijdb. maat DMX³1600
Exclusief BTW

Communicatie beveiligingseenh. DMX³
Exclusief BTW

Mod. 2 relaisuitgangen 5A/250V voor bronwisselaar
Exclusief BTW

Module voor dubbele voeding voor bronwisselaar
Exclusief BTW

Interface RS485 geïsoleerd voor bronwisselaar
Exclusief BTW

Vooraansluiting op 3P DMX³1600 uitrijdbaar voor frontaansl.
Exclusief BTW

Uitschakelspoel 24V A.C./D.C.
Exclusief BTW

Frontale USB connector voor bronwisselaar
Exclusief BTW

Automaat DMX³ 3P 800A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW

Automaat DMX³ 4P 630A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW

DMX³-I sch. losk 3P 6300A formaat 3
Exclusief BTW

Beveiligingsunit MP4 - LSIg voor DMX³ 1600 met LCD scherm
Exclusief BTW

Beveiligingsunit MP2 - LSIg voor DMX³ 1600 met cursor
Exclusief BTW

Ext.voeding DMX3 24V ac/dc
Exclusief BTW

Frontale WIFI connector voor bronwisselaar
Exclusief BTW

Basis voor DMX³1600 - 4P voor uitrijdbare versie