Zucchini stroomrailsysteem
Het Zucchini stroomrailsysteem biedt een moderne, flexibele en veilige manier voor transport en distributie van energie. De basis bestaat uit koperen of aluminium geleiders voorzien van een plaatstalen behuizing. Stroomrail kan worden toegepast in o.a. winkelcentra, openbare ruimtes, kantoren, ziekenhuizen, datacenters, lichte en zware industrie.
Voordelen van Zucchini geprefabriceerde stroomrails
Werken met kabelgoten en het trekken van kabels is de conventionele installatie voor energiedistributie. Legrand biedt met geprefabriceerde stroomrails een snellere manier om dergelijke projecten te kunnen opleveren. Kabels trekken is niet meer nodig en wanneer de installatie aangepast moet worden, is het niet meer nodig kabels te verlengen of te verkorten. Voor de klant betekent het bovendien dat zijn bedrijfsproces gewoon kan doorgaan met slechts een minimale verstoring.
Veilig
Veilig door de beperkte hoeveelheid isolatie materiaal en het ontbreken van brandgevaarlijke stoffen in de stroomrail.
Flexibel
Door gebruik te maken van de aftakopeningen op de rechte elementen, bieden de geleiders een hoge flexibiliteit, zowel bij het projectontwerp als bij de montage en aanpassingen achteraf.
Eenvoudige installatie
De verdeel- en bevestigingssystemen van stroomrail zijn ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie. Bovendien is dezelfde capaciteit stroomrail veel lichter dan een systeem met (koperen) kabels. Hierdoor zijn er minder, eenvoudigere of goedkopere ophangingen nodig.
Compact
Stroomrails zijn over het algemeen compacter dan een gelijkwaardig kabeldraagsysteem, vooral wanneer de te transporteren stroom groter is dan 1000 A en er meerdere kabels parallel nodig zijn om deze capaciteit te garanderen.
Duurzamer
Stroomrails zijn een duurzamer alternatief. De compactheid draagt bij aan het verminderen van grondstofverbruik en CO2-uitstoot. Bovendien geeft stroomrail nauwelijks restafval doordat het precies op maat geleverd wordt. Het spanningsverlies van stroomrail ligt daarnaast lager dan dat van kabel, waardoor minder energie nodig is om hetzelfde vermogen te kunnen leveren. Tot slot is een stroomrailsysteem volledig demonteerbaar en herbruikbaar, alle materialen zijn afzonderlijk recycleerbaar.
Ons aanbod geprefabriceerde stroomrails
Het aanbod Zucchini geprefabriceerde stroomrails bestaat uit 3 segmenten: low, medium of high power.
Low power stroomrails van 25 tot 63 A
Voor de stroomverdeling over grote oppervlakken, de voeding en de ophanging van verlichtingsarmaturen. Hun robuustheid stelt hen in staat om een hoge mechanische belasting te weerstaan volgens de huidige normen.
Stroomrail LBplus van 25 tot 63 A
- Beschermingsgraad van IP 55
- 2 soorten rails:
- type A voor standaardgebruik met ophangingen om de 3 meter
- type B met een bevestigingsafstand mogelijk tot 7 meter. Dit type is halogeenvrij en kan ingezet worden bij toepassingen onderhevig aan afdeling 5.2.7. en onderafdeling 4.3.3.5 van het A.R.E.I 2020.
- 2, 4, 6 of 8 geleiders
- Kabellengte van 1 of 3 meter bij de voorbekabelde connectoren van 10A
- Connectoren in enkel- of driefasige uitvoering, met vaste polariteit of met faseselectie, voorbekabeld of niet, met of zonder zekering en met snelkoppeling.
- Geschikt voor muur- en plafondbevestiging.
- Montagetoebehoren worden aangeboden in complete bevestigingskits
Stroomrail LBplus met geïntegreerde BUS-communicatie
De nieuwe serie LBplus data stroomrails zijn voorzien van een bus-systeem, dat kan worden gebruikt voor verlichtingsmanagement. Deze stroomrail heeft dezelfde mechanische en elektrische eigenschappen als de standaard LBplus. LBplus data onderscheidt zich door stroomafnemers voor zowel de aansluiting van de energie als het datasignaal. LBplus data is geschikt voor KNX, DALI en SCS systemen.
Medium power stroomrails van 63 tot 1000 A
De stroomrail voor middenvermogens.
Stroomrail MS 63 t/m 160A
Voor de voeding van verlichtingslijnen en de energieverdeling in werkplaatsen, warenhuizen, laboratoria, etc.
- Aluminium of koperen geleiders
- Voldoet aan de normen EN 60439-1 en 2
- IP 40 of IP 55 met afschermingen voor aftakopeningen en koppelingen
Stroomrail MR van 160 tot 1000 A
Voor de realisatie van de verdeling en van stijgleidingen in kantoorgebouwen en energievoorziening in industriële omgeving.
- Geleiders van een aluminiumlegering gegalvaniseerd
- Voldoen aan de normen EN 60439-1 en 2
- IP 52 of IP 55 met afschermingen
- IK 10
- Elementen kunnen worden voorzien van branddoorvoeren
High power stroomrails van 630 tot 6300 A
De High power stroomrails van Zucchini zijn maatwerkoplossingen. Deze stroomrails worden door ons samen met jou volledig ge-engineerd volgens de vereisten van het project. High Power stroomrails worden voornamelijk toegepast in de industrie, ziekenhuizen, datacenters en andere installaties waar transport van hoog vermogen gecombineerd moet worden met een flexibele en betrouwbare installatie.
Stroomrail XCP 630 tot 6300 A
- 1 of 2 koperen of aluminium barenstellen
- IP 55 - Thermisch verzinkt plaatstaal: dikte 1,5 mm
- Uitstekende mechanische stabiliteit en goede warmteafvoer
- Brandbestendig El 120
- Volledig gesloten structuur die een totale bescherming tegen direct contact garandeert
- Kleine afmetingen om het traject te optimaliseren en de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te gebruiken.
XCP/XL³ verbindingen : een perfecte compatibiliteit
- Versterkte stijve structuur voor de verdeling van energie en drijfkracht in industriële lokalen.
- Met de XCP voedingselementen kan de verbinding worden gemaakt tussen de busbar en het ALSB door de vertakking van de 3P+A-geleiders van aluminium met een galvanische behandeling met 5 lagen over het volledige oppervlak.
- Nominale stroom van 630 tot 4000 A.
- Voldoet aan de normen IEC EN 60439-1 en 2
Zucchini Modulair Concept configurator
Om eenvoudig het Zucchini Modulair Concept voor je project te berekenen, kan je gebruik maken van de Zucchini Modulair Concept Calculatietool. Vul de gewenste stroomsterkte, rechte elementen, aftakkasten/stroomafnemers en toebehoren in en er verschijnt een totaal overzicht van alle benodigde materialen inclusief afbeeldingen, brutoprijzen en links naar technische documentatie. Daarnaast kan je met deze calculator het spanningsverlies van uw stroomrailtracé eenvoudig berekenen.
Brochures
Deelcatalogus Stroomrails XCP (EN)
Brochure Zucchini stroomrails LBPlus
Document niet gevonden?
Merken