Canalisations électriques préfabriquées
Le système de canalisations électriques Zucchini offre un moyen moderne, flexible et sûr de transporter et de distribuer l'énergie. La base est constituée de conducteurs en cuivre ou en aluminium pourvus d'un boîtier en tôle d'acier. Les canalisations électriques peuvent être utilisées, entre autres, dans les centres commerciaux, espaces publics, bureaux, hôpitaux, data centers, l'industrie légère et lourde.
Les avantages des canalisations électriques préfabriquées Zucchini
Travailler avec des chemins de câbles et y tirer des câbles est la méthode conventionnelle pour la distribution d'énergie. Avec ses canalisations électriques préfabriquées, Legrand offre un moyen plus rapide de réaliser de tels projets. Il n'est plus nécessaire de tirer des câbles et, lorsque l'installation doit être modifiée, il ne faut plus rallonger ou raccourcir les câbles. Pour les clients, cela signifie également que leurs processus d'entreprise peuvent continuer comme d'habitude avec une perturbation minimale.
Sûre
Elles sont sûres grâce à la quantité limitée de produits d’isolation et à l'absence de substances inflammables dans la canalisation électrique.
Flexibilité
En utilisant les prises de dérivation sur les éléments droits, une plus grande flexibilité est offerte pour la gestion des conducteurs, tant au niveau de la conception du projet qu'au niveau du montage et des modifications.
Installation facile
Les systèmes de distribution et de fixation des canalisations électriques sont conçus pour une installation rapide et facile. En outre, à capacité égale, la canalisation électrique est beaucoup plus légère qu'un système avec des câbles (en cuivre). Par conséquent, les suspensions sont moins nombreuses, plus simples ou moins coûteuses.
Compacte
Les canalisations électriques sont généralement plus compactes qu'un système de chemins de câbles équivalent, en particulier lorsque le courant à transporter est supérieur à 1 000 A et que plusieurs câbles en parallèle sont nécessaires pour assurer cette capacité.
Durable
Les canalisations électriques constituent une alternative plus durable. Leur compacité permet de réduire l’usage de matières premières et les émissions de CO2. En outre, les canalisations ne produisent pratiquement pas de déchets résiduels car ils sont livrés précisément sur mesure. La chute de tension des canalisations est également inférieure à celle des câbles, ce qui signifie qu'il faut moins d'énergie pour fournir la même puissance. Enfin, un système de canalisations électriques est entièrement démontable et réutilisable et tous les matériaux sont recyclables individuellement.
L’offre de canalisations électriques préfabriquées
L’offre de canalisations électriques préfabriquées Zucchini se compose de 3 segments : low, medium et high power.
Canalisations low power de 25 à 63 A
Pour la distribution de courant sur de grandes surfaces, l’alimentation et la suspension de luminaires. Leur robustesse leur permet de supporter des charges mécaniques élevées selon les normes en vigueur.
Canalisation électrique LBplus de 25 à 63 A
- Degré de protection IP 55
- 2 sortes de canalisations :
- type A pour une utilisation standard avec des suspensions tous les 3 mètres
- type B avec une distance de fixation pouvant aller jusqu'à 7 mètres. Ce type est sans halogène et peut être utilisé dans des applications soumises à la section 5.2.7. et à la sous-section 4.3.3.5 du RGIE 2020
- 2, 4, 6 ou 8 conducteurs
- Longueur de câble de 1 ou 3 mètres pour les capteurs de courant 10 A précâblés
- Capteurs de courant monophasés ou triphasés, à polarité fixe ou à sélection de phase, précâblés ou non, avec ou sans fusible et avec connexion rapide
- Convient pour une fixation au mur ou au plafond
- Accessoires de montage proposés dans des kits de montage complets
Canalisation électrique LBplus data avec bus de communication intégré
La nouvelle série de canalisations électriques LBplus data est dotée d'un système BUS qui peut être utilisé pour la gestion de l'éclairage. Cette canalisation a les mêmes propriétés mécaniques et électriques que le LBplus standard. LBplus data se distingue par des capteurs de courant assurant la connexion de l'alimentation électrique et des data. LBplus data convient aux systèmes KNX, DALI et SCS.
Canalisations medium power de 63 à 1000 A
La canalisation pour medium power.
Canalisation MS de 63 à 160 A
Pour l’alimentation des lignes d’éclairage et la distribution d’énergie dans les ateliers, grandes surfaces, laboratoires, …
- Conducteurs en aluminium ou cuivre
- Conforme aux normes EN 60439-1 et 2
- IP 40 ou IP 55 avec des protections pour les prises et boîtiers de dérivation
Canalisation MR de 160 à 1000 A
Pour la réalisation de la distribution et de colonnes montantes dans les immeubles de bureaux et la fourniture d'énergie dans les environnements industriels.
- Conducteurs en alliage aluminium traités par galvanisation
- Conforme aux normes EN 60439-1 et 2
- IP 52 ou IP 55 avec protections
- IK 10
- Éléments pouvant être dotés de passages de câbles ignifugés
Canalisations high power de 630 à 6300 A
Les canalisations électriques high power de Zucchini sont des solutions sur mesure. Ces canalisations sont entièrement réalisées par nos soins, en collaboration avec vous et en fonction des exigences du projet. Les canalisations sont principalement utilisées dans l'industrie, les hôpitaux, les data centers et d'autres sites où le transport de puissance élevée doit être combiné avec une installation flexible et fiable.
Canalisation XCP de 630 à 6300 A
- 1 ou 2 jeux de barres de cuivre ou d’aluminium
- IP 55
- Tôle d’acier galvanisé à chaud : épaisseur 1,5 mm
- Excellente tenue mécanique et bonne dissipation de la chaleur
- Résistance au feu El 120
- Structure entièrement fermée, garantissant une sécurité totale contre les contacts directs
- Faible encombrement pour optimiser le cheminement et utiliser au mieux l'espace disponible
Liaisons XCP/XL³ : une compatibilité parfaite
- Structure rigide renforcée pour la distribution de l'énergie et la portance dans les locaux industriels
- Éléments d’alimentation XCP permettant la connexion entre le jeu de barres et le tableau de distribution principal, par la dérivation de conducteurs 3P+A en aluminium avec un traitement galvanique à 5 couches sur toute la surface
- Courant nominal de 630 à 4000 A
- Conforme aux normes IEC EN 60439-1 et 2
Configurateur du Concept Modulaire Zucchini
Pour calculer facilement le Concept Modulaire Zucchini pour votre projet, vous pouvez utiliser son configurateur. Saisissez le courant nominal, les éléments droits, les boîtes de dérivation/capteurs de courant et les accessoires souhaités, et vous recevrez une vue d'ensemble de tous les produits requis avec images, prix bruts et liens vers la documentation technique. En outre, cet outil vous permet de calculer facilement la perte de tension de votre tracé électrique.
Brochures
Catalogue Canalisation électrique XCP (EN)
Brochure Barres collectrices Zucchini LBPlus
Merken