Intrekbare RJ45 mod. cat.6 FTP intrekbare modules vr pop-up
POPUP
LEGRAND
Intrekbare RJ45 mod. cat.6 FTP intrekbare modules vr pop-up
Ref. 054035
EAN-nr.
3414970339263
Intrekbare RJ45 mod. cat.6 FTP intrekbare modules vr pop-up
Productgroep : 90
56,43 €
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
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Opklapbaar | Nee |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Grijs |
Lengte | 105 mm |
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 90 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
---|---|
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Aantal audio aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 1 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER