Enrouleur RJ45 cat.6 FTP kits enrouleur pour pop ups
POPUP
LEGRAND
Enrouleur RJ45 cat.6 FTP kits enrouleur pour pop ups
Réf. 054035
EAN.
3414970339263
Enrouleur RJ45 cat.6 FTP kits enrouleur pour pop ups
1
Groupe produit : 90
56,43 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
Longueur | 105 mm |
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 1 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez