Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654000-WEB-R.jpg)
Pop-up bureau leeg 4mod.RVS - met installatiekit
POPUP
LEGRAND
Pop-up bureau leeg 4mod.RVS - met installatiekit
Ref. 654000
EAN-nr.
3414970966186
Pop-up bureau leeg 4mod.RVS - met installatiekit
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654800-WEB-R.jpg?itok=FUyQiAoe)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
INCARA POPUP
NIEUW
REF.654800
Incara Pop Up 4 modules - RVS -uit te rusten met Mosaic
102,40 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Opklapbaar | Ja |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Lengte | 142 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 80 mm |
Inbouwdiepte | 78 mm |
---|---|
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Aantal audio aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
1 document
3D Autocad
SELECTEER