Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 24 W - 1 A - klemmen 6 mm
TRANSFO
LEGRAND
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 24 W - 1 A - klemmen 6 mm
Ref. 047051
EAN-nr.
3245060470517
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 24 W - 1 A - klemmen 6 mm
Productgroep : 20
166,10 €
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
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 24-24 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 1 A |
Secundaire spanning instelbaar | Nee |
Nom. uitgangsspanning 1 | 24 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 1 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 230-400 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 230-400 V |
Uitgangsspanning geregeld | Nee |
Vermogensafgifte | 24 W |
Gestabiliseerd | Nee |
---|---|
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Inbouwbreedte | 88 mm |
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 68 mm |
Hoogte | 98 mm |
Diepte | 88 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER