-
Spanningstype voedingsspanning
-
1e Secundaire spanning
-
1e Secundaire spanning
-
1e Secundaire spanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 1200 W - 50 A - klemmen 6/16m
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 960 W - 40 A - klemmen 6/16mm
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 600 W - 25 A - klemmen 6/10mm
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 360 W - 15 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 240 W - 10 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 120 W - 5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 60 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 24 W - 1 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW