Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 24 W - 1 A
TRANSFO
LEGRAND
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 24 W - 1 A
Réf. 047051
EAN.
3245060470517
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 24 W - 1 A
1
Groupe produit : 20
166,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 24-24 V |
Courant de sortie max. 1 | 1 A |
Tension de sortie ajustable | Non |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 24 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 1 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 230-400 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 230-400 V |
Tension de sortie réglée | Non |
Puissance dissipée | 24 W |
Stabilisé | Non |
---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural possible | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur d'encastrement | 88 mm |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 88 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez