Jouw domoticasysteem met BUS-bekabeling
Dankzij het MyHOME domoticasysteem beheren klanten makkelijk verschillende slimme toepassingen in huis. Ze bedienen het gepersonaliseerde systeem zowel thuis (via centrale bediening, lokale schakelaars of voice assistants) als op afstand via de smartphone.
Met MyHOME domotica kunnen gebruikers:
- zelfs scenario’s creëren voor de ideale lichtsfeer.
- meldingen ontvangen bij ongewone situaties van vb. verlichting die langer dan 4 uur blijft branden.
- alle rolluiken bedienen met één druk op de knop.
- verwarming regelen via hun smartphone.
Zo bedien je MyHOME domotica
De besturing van het systeem gebeurt op vier manieren:
Schakelaars
Gebruikers kunnen apparaten nog steeds bedienen via schakelaars in huis. Het MyHOME domoticasysteem is compatibel met Living Now en LivingLight (Air) schakelmateriaal.
Touchscreen in huis
Afhankelijk van de gekozen installatie haal je Classe 300EOS of een HomeTouch in huis. Deze vormt het toegangspunt van de slimme woning.
De HomeTouch en Classe 300EOS zijn touchscreens waarmee je de volledige controle over de woning hebt. Via deze touchscreens kan je bijvoorbeeld lampen aanzetten, de buitencamera raadplegen of oproepen van de videofoon beantwoorden.
Smartphone met Home + Control en Home + Security App
De gebruiker kan via 2 apps het systeem besturen:
Home + Control: Deze app zorgt voor het comfort in het alledaags ritme.
Home + Security: Met deze app praat uw huis met u: eindelijk gemoedsrust.
Voice assistenten
Een spraakassistent zoals Amazon Alexa of Google Home zorgt voor extra gemak, comfort en veiligheid in huis door te communiceren met slimme apparaten. Via deze vocale assistent kunnen gebruikers opdrachten geven om bijvoorbeeld het licht aan te zetten, de radiatorkranen te bedienen, de smart TV aan te zetten of het volume van de muziek die afspeelt op de slimme speaker te regelen...
Installatie van het MyHOME domotica BUS-systeem
De MyHOME installatie kan je installeren op twee manieren. Het enige verschil tussen deze twee opties is de gateway waarmee het systeem verbonden is:
MYHOMESERVER1
Deze server bevindt zich in de verdeelkast en kan gebruikt worden in combinatie met het touchscreen HomeTouch.
Classe 300EOS
Bij de nieuwste oplossing, waarbij je kiest voor de Classe 300EOS – een slimme binnenpost die het kloppend hart van de woning vormt – heb je deze modulaire server niet nodig. De Classe 300 EOS is dan tegelijkertijd touchscreen en server in één.
Voor de configuratie en programmatie van het systeem is er de app Home + Project. Met deze app bespaar je tijd bij de installatie en lever je je klant een kant-en-klare installatie af.
Jouw voordelen:
- Unieke tool beschikbaar in twee versies om je werk te vereenvoudigen: gebruik de desktopversie op kantoor en de mobiele versie op je smartphone ter plaatse
- Bespaar tijd en dupliceer gemakkelijk je projecten met de Copy/Paste functie
- Deel projecten met collega's
- Maak ter plaatse verbinding met het te configureren systeem, zelfs zonder internetconnectie
- Creëer een altijd toegankelijke database van al je projecten
Brochures
MyHOME+
Classe 300EOS
HomeTouch
Living Now with Netatmo digitale bedieningen
Document niet gevonden?
Merken