Netatmo Pro

Netatmo Pro

Netatmo is een erkend expert in Smart Home oplossingen en biedt een innovatief productassortiment dat gemakkelijk te gebruiken en te installeren is. De producten in het PRO gamma van Netatmo hebben een garantie van 4 jaar.


Slimme Thermostaat

Uw klanten besparen energie zonder hun comfort op te geven

De Slimme Thermostaat is compatibel met meer dan 1500 verwarmingsketels en warmtepompen.

De Slimme Thermostraat wordt via de radio verbonden met de relais. De Netatmo Relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de Netatmo Energy App. Hij vervangt de meeste aan de muur bevestigde of draadloze thermostaten. U kunt het ook als nieuwe thermostaat installeren om een boiler te reguleren.


Additionele Slimme Radiatorkraan

Uw klanten kiezen de juiste temperatuur voor elke kamer van hun huis

Indien u een nieuwe thermostaat of pakket voor collective verwarming installeert, kunt u tot 20 Slimme Radiatorkranen installeren.

De slimme radiatorkranen worden via de radio verbonden met de relais (inbegrepen in het slimme thermostaatpakket of in het pakket voor collectieve verwarming). De relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de Netatmo Energy App. Indien uw klant reeds een Netatmo Thermostaat heeft, hoeft hij alleen maar de parameters in zijn Netatmo Energy App te controleren om te ontdekken hoeveel Slimme Radiatorkranen hij kan toevoegen.


Radiatorkranen - Startpakket voor collectieve verwarming

Uw klanten sturen de temperatuur van hun woning met collectieve verwarming.

De kranen zijn compatibel met 90% van de radiatoren op de markt, waaronder Danfoss, Heimeir en Honeywell.

Het slimme radiatorkranen-pakket voor warmtedistributie is speciaal bedoeld voor collectieve verwarming of distributieverwarming. Het bestaat uit een relais en 2 slimme radiatorkranen. Slimme radiatorkranen passen de warmwaterstroom aan die uit de leidingen van het gebouw komen. De kranen worden via de radio verbonden met de relais die inbegrepen is in het pakket voor distributieverwarming. De relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de app.


Slimme Buitencamera

Waarschuw uw klanten in werkelijke tijd, zodat zij in geval van inbraak in hun eigenschap actie kunnen ondernemen

Detecteert de aanwezigheid van een persoon, auto of dier

De Slimme Buitencamera is de eerste buitenbewakingscamera die de aanwezigheid van mensen, auto's en dieren detecteert en signaleert. Het waarschuwt real time als er iemand in de buurt van het huis blijft rondhangen, een auto de oprit oprijdt of wanneer er dieren in de tuin zijn. De geïntegreerde intelligente projector schrikt ongewenste bezoekers af en verlicht de weg. De camera kan worden geconfigureerd om in te schakelen bij de detectie van een persoon, auto of dier.


Slimme Binnencamera

Waarschuw uw klanten in werkelijke tijd, zodat zij in geval van inbraak in hun huis actie kunnen ondernemen

Een revolutionaire bewakingscamera met gezichtsherkenning 

In tegenstelling tot de traditionele bewegingsalarmen waarbij tijd wordt verloren met het bekijken van opnamen, waarschuwt deze camera direct dat er een indringer gedetecteerd is door een foto van zijn gezicht en een video te sturen. De camera heeft ook een alarmdetectiefunctie. Wanneer de camera een alarm detecteert, zoals een inbraak- of brandalarm, stuurt hij een melding naar de smartphone en neemt hij een video op.


Slimme Rookmelder

Waarschuw uw klanten in geval van rook, waar ze ook zijn

Betere beveiliging van de woning van uw klanten met smartphone waarschuwingen en een batterij die 10 jaar meegaat

In geval van rook activeert de Slimme Rookmelder een krachtig 85 dB-alarm en stuurt real-time meldingen naar de smartphone. De batterij van de rookmelder blijft gedurende de gehele levensduur van het product werken.