Dit product is niet meer beschikbaar
Zucchini aftakdoos 400A met zekeringhouder grootte 2
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini aftakdoos 400A met zekeringhouder grootte 2
Ref. 55655058
EAN-nr.
8033777040919
Zucchini aftakdoos 400A met zekeringhouder grootte 2
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 5 |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 400 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Nee |
Aftakwijze | Kabel |
---|---|
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER