-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Faseselectie
-
Met grendeling
-
Aftakwijze
-
Uitvoering wandcontactdozen
-
Aantal polen
-
Aantal contactdozen overig
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Zucchini aftakdoos 400A met zekeringhouder grootte 2
Exclusief BTW
Zucchini aftakdoos 160 A met zekeringhouder maat 0
Exclusief BTW
Zucchini aftakdoos 125 A met zekeringhouder maat 00
Exclusief BTW
Zucchini aftakdoos 125 A met zekeringhouder T0
Exclusief BTW
Zucchini aftakdoos 63 A met zekeringhouder 22 x 58
Exclusief BTW
Zucchini aftakdoos 32 A met zekeringhouder 10,3 x 38
Exclusief BTW