-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Knevelsluiting
-
Knevelsluiting
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Hangslotvergrendeling
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
Volle deur mantel hoog. 2250mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoog. 2100mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoog. 1950mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur mantel h.1800mm voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
Functioneel stijgprof H.2250mm voor externe kabelmantel S630
Exclusief BTW
Functioneel stijgprof H.2100mm voor externe kabelmantel S630
Exclusief BTW
Volle deur mantel h.1650mm voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoog. 1500mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoog. 1350mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Afdekplaat ext mantel h.2250mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat ext mantel h.2100mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat int mantel h.2250mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat ext mantel h.1950mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoog. 1200mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Afdekplaat int mantel h.2100mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat ext mantel h.1800mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat int mantel h.1950mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat ext mantel h.1650mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoog. 1050mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Afdekplaat int mantel h.1650mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat ext mantel h.1500mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat int mantel h.1500mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoog. 900mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Afdekplaat ext mantel h.1350mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW