-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition porte à hublot
-
Manette
-
Manette
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Finition de la surface
-
Adapté à un montage extérieur
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Porte métal GAC hauteur 2250mm pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal GAC hauteur 2100mm pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal GAC hauteur 1950mm pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Porte pleine gaine h.1800mm pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Montant fonctionnel H.2250mm pour gaine à cables externe
Prix indicatif (hors TVA)
Montant fonctionnel H.2100mm pour gaine à cables externe
Prix indicatif (hors TVA)
Porte pleine gaine h.1650mm pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal GAC hauteur 1500mm pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal GAC hauteur 1350mm pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine ext. h.2250mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine ext. h.2100mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine int. h.2250mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine ext. h.1950mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal GAC hauteur 1200mm pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine int. h.2100mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine ext. h.1800mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine int. h.1950mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine ext. h.1650mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal GAC hauteur 1050mm pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine int. h.1650mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine ext. h.1500mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine int. h.1500mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Porte métal GAC hauteur 900mm pour XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron gaine ext. h.1350mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)