-
Scharnier aan binnenkant
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Scharnier aan buitenkant
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Klembereik
-
Spuitbus
-
Max. openingshoek
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Gatvorm
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Geschikt voor plaatschroef
-
Nastelbaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Aandraaivoorziening
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Magnetisch
-
Lengte
-
Flexibel
-
Sleufafstand
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Met lichtsensor
-
Uitvoering
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Montagewijze
-
Lamptype
-
Zelfdovend
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Met bovendeel
-
Zelfklevend
-
Kopvorm
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Bordverlichting XL³ 800/4000 Afdekplaat - fluo met detector
Exclusief BTW
Gep. Bev.plaat - h 400 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 600mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Volle bev.plaat - h 400 mm br 850mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Volle bev.plaat - h 600 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 600mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 600mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Gep. Bev.plaat - h 200 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Volle bev.plaat - h 400 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 400mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 400mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 400mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 200mm - 24 mod. ventil. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Volle bev.plaat - h 200 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 300mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 300mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 300mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Regelbaar bevestigingshulpstuk kasten XL³ 800/400 - 36 mod.
Exclusief BTW
Regelbaar bevestigingshulpstuk kasten XL³ 800/400 - 24 mod.
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 200mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Verfspuitbus ral 7035 Voor kasten XL³
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 200mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 200mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 80 mm - 4216 mm²
Exclusief BTW