-
Charnière intérieure
-
Transparent
-
Inscription
-
Charnière extérieure
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Zone de serrage
-
Bombe aérosol
-
Angle d’ouverture max.
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Forme de trou
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Adapté à une vis à tôle
-
Charnière ajustable
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Perforé
-
Perforé
-
Magnétique
-
Longueur
-
Flexible
-
Distance entre les fentes
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Finition de paroi latérale
-
Mode de pose
-
Source lumineuse
-
Autoextinguible
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Avec partie supérieure
-
Auto-adhésif
-
Forme de la tête/extrémité
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Kit éclairage de tableau pour coffrets XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Platine perf. - largeur 600mm hauteur 400 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 600mm 36 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
Platine pleine - largeur 850mm hauteur 400 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Platine pleine - largeur 600mm hauteur 600 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 600mm 24 modules - 1/4 de tour
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 600mm 24 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
Platine perf. - largeur 600mm hauteur 200 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Platine pleine - largeur 600mm hauteur 400 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 400mm 36 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 400mm 24 modules - 1/4 de tour
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 400mm 24 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron d'aération - 24 mod. hauteur 200 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Platine pleine - largeur 600mm hauteur 200 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 300mm 24 modules - 1/4 de tour
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 300mm 36 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 300mm 24 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
Kit d'un rail + 2 équerres fix pr coffrets et armoires 36 mo
Prix indicatif (hors TVA)
Kit d'un rail + 2 équerres fix pr coffrets et armoires 24 mo
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 200mm 36 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
Bombe de peinture RAL 7035 pour coffrets/armoires XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 200mm 24 modules - 1/4 de tour
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 200mm 24 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 4216 mm² (l x h) 60 x 80 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)