Voeding inductielader 25W met stekker 2P
MOSAIC
LEGRAND
Voeding inductielader 25W met stekker 2P
Ref. 077638L
EAN-nr.
3414971941175
Voeding inductielader 25W met stekker 2P
Productgroep : 65
40,92 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Primaire spanning 1 | 110-230 V |
---|---|
Secundaire spanning 1 | 48 V |
Aantal fasen | 1 |
Meetvermogen | 25 VA |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Breedte | 72.5 mm |
Hoogte | 38 mm |
Diepte | 50 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Nom. stroom | 0.6-0.6 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
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
Decl. UE RED-A 4059 A
(0.23 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-SG ITS-24841
(0.1 Mo)
SELECTEER