Alimentation chargeur induct. 25W avec fiche 2P
MOSAIC
LEGRAND
Alimentation chargeur induct. 25W avec fiche 2P
Réf. 077638L
EAN.
3414971941175
Alimentation chargeur induct. 25W avec fiche 2P
3
Groupe produit : 65
40,92 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension primaire 1 | 110-230 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 48 V |
Nombre de phases | 1 |
Puissance nominale | 25 VA |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur | 72.5 mm |
Hauteur | 38 mm |
Profondeur | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Courant d'alimentation | 0.6-0.6 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez