FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422689-LEGRAND-800.jpg)
LEGRAND
DPX3
Ref. 422689
Interface RS485 geïsoleerd voor bronwisselaar
313,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422692-LEGRAND-800.jpg)
LEGRAND
DPX3
Ref. 422692
Mod. 2 dig. ingangen /2 relais voor bronwisselaar
275,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422691-LEGRAND-800.jpg)
LEGRAND
DPX3
Ref. 422691
Mod. 2 relaisuitgangen 5A/250V voor bronwisselaar
220,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422690-LEGRAND-800.jpg)
LEGRAND
DPX3
Ref. 422690
Mod. 4 statische uitgangen voor bronwisselaar
200,50 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen