Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422689-LEGRAND-800.jpg)
LEGRAND
DPX3
Réf. 422689
Interface RS485 isolée pour inverseur de sources
313,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422692-LEGRAND-800.jpg)
LEGRAND
DPX3
Réf. 422692
Mod. 2 entrées num./2 relais pour inverseur de sources
275,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422691-LEGRAND-800.jpg)
LEGRAND
DPX3
Réf. 422691
Mod 2 sorties à relais 5A/250V pour inverseur de sources
220,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422690-LEGRAND-800.jpg)
LEGRAND
DPX3
Réf. 422690
Mod. 4 sorties statiques isolé pour inverseur de sources
200,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.