FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Schakelfunctie
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Insteltijd
-
Knevelsluiting
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Hangslotvergrendeling
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
LEGRAND
DPX3
Ref. 026190
Vertragingsmodule 230 V Voor spoel DPX - 3 modules
314,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
LEGRAND
DPX3
Ref. 026191
Vertragingsmodule 400 V Voor spoel DPX - 3 modules
308,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-421098-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3
Ref. 421098
Minimumspanningspoel vertraagd 800ms voor DPX³160/250
187,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen