Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction de commutation
-
Finition de poignée
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Temps de réglage
-
Manette
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillage à cadenas
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
LEGRAND
DPX3
Réf. 026190
Module de temporisation pr DPX 3 modules - 230V
314,90 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
LEGRAND
DPX3
Réf. 026191
Déclencheur min. tension 400 V Pour DPX - 3 modules
308,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-421098-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3
Réf. 421098
Déclencheur à min. de tension retardé 800ms pour DPX³160/250
187,90 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.