-
Aantal eenheden
-
Breedte deksel
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Montagerichting
-
Transparant
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Breedte aftakking
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Dekselbreedte 1
-
Vorm
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Vorm
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Lengte
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Symmetrisch
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Met klapdeksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Buitenhoek 50x195 2xdeks. 85mm DLP alu
Exclusief BTW
Binnenhoek 50x195 2xdeks. 85mm DLP alu
Exclusief BTW
Platte hoek 50x195 DLP alu
Exclusief BTW
Verdelingstussenschot - l. 2 m DLP alu 50x150/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
Universele houder - viervoudig DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
Einddeksel voor DLP aluminium 50 x 195 mm - br 2 x 85 mm
Exclusief BTW
Universele houder - drievoudig DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic viervoudig
Exclusief BTW
Universele houder - dubbel DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic drievoudig
Exclusief BTW
Universele houder - enkel DLP alu 50x105/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
T aftakking 50x105 deksel 85mm DLP alu
Exclusief BTW
T aftakking 50x150 deksel 65mm DLP alu
Exclusief BTW
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic dubbel
Exclusief BTW
Kit voor aardingsverbinding voor DLP aluminium kabelgoten
Exclusief BTW
Dekselafdichting voor DLP alu 50x105/50x195 - dekselbr 85 mm
Exclusief BTW
Kabelgootafdichting vr DLP alu 50x105/50x150/50x195mm
Exclusief BTW