-
Nombre d'unités
-
Largeur de la partie supérieure
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Matériau
-
Adapté à
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Largeur de la dérivation
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Forme
-
Largeur du couvercle 2
-
Angle
-
Longueur
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Symétrique
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une boîte de sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Montage encastré
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Avec volet de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Angle extér. 50x195 2x cv.85mm DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
Angle intér. 50x195 2x cv.85mm DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat 50x195 DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison fractionnement DLP alu sect. 50x150 et 50x195 - 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Embout pour goulotte DLP alu sect. 50x195 - larg.couv. 2x85
Prix indicatif (hors TVA)
Support univ. 4 postes DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support univ. 3 postes DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support DLP alu 8 mod cv. 85mm Mosaic quadruple
Prix indicatif (hors TVA)
Support univ. 2 postes DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support DLP alu 6 mod cv. 85mm Mosaic triple
Prix indicatif (hors TVA)
Support univ. 1 poste DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50x105 cv 85mm DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50x150 cv 65mm DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
Support DLP alu 4 mod cv. 85mm Mosaic double
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de mise à la terre pour goulottes DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de couvercle DLP alu pour couvercle largeur 85 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps pour DLP alu 50x105, 50x150 et 50x195mm
Prix indicatif (hors TVA)