Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stop Arc aut. 2P C16 6000A AFDD - 3 modules

DX3 LEGRAND

Stop Arc aut. 2P C16 6000A AFDD - 3 modules

Ref. 415938 EAN-nr. 3414971169463

Stop Arc aut. 2P C16 6000A AFDD - 3 modules

Productgroep : 34
133,60 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitschakelkarakteristiek C
Aantal polen 2
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. afschakelvermogen EN 60898 6 kA
Spanningstype AC
Energiebegrenzingsklasse 3
Frequentie 50-60 Hz
Meeschakelende nul Ja
Overspanningscategorie 3
Vervuilingsgraad 2
Breedte in module-eenheden 3
Beschermingsgraad (IP) IP20

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
F02545FR-03.pdf pdf (0.81 Mo)
Technische fiche
F02545EN-03.pdf pdf (0.8 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
dx3_stoparc_nl_0.pdf pdf (1.1 Mo)
1 document
3D Autocad
415938.dwg dwg (0.19 Mo)