Stop Arc disj. 2P C16 6000A AFDD - 3 modules
DX3
LEGRAND
Stop Arc disj. 2P C16 6000A AFDD - 3 modules
Réf. 415938
EAN.
3414971169463
Stop Arc disj. 2P C16 6000A AFDD - 3 modules
1
Groupe produit : 34
133,60 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 | 6 kA |
Type de tension | AC |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Fréquence | 50-60 Hz |
---|---|
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Catégorie de surtension | 3 |
Degré de pollution | 2 |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez