Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Snoer-Cat6A-STP-20m RJ45/RJ45

LCS LEGRAND

Snoer-Cat6A-STP-20m RJ45/RJ45

Ref. 051525 EAN-nr. 3245060515256

Snoer-Cat6A-STP-20m RJ45/RJ45

Productgroep : 40
120,20 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kabeltype S / FTP
Categorie 6A (IEC)
Lengte 20 m
Connectortype uiteinde 1 RJ45 8(8)
Connectortype uiteinde 2 RJ45 8(8)
Mantelkleur Geel
Knikbeschermingstule Gespoten
Borghendelbeveiliging Ja
Kleur knikbeschermingstule Geel
Uitvoering brandvertragend Ja
Kabelconstructie 1x4
AWG-maat 26
Pinconfiguratie 1:1
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000081756FR-04.pdf pdf (0.26 Mo)
Technische fiche
S000081756EN-04.pdf pdf (0.26 Mo)
4 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01766-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
PEP
LGRP-01766-V01.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)