-
Connectortype uiteinde 1
-
Uitvoering brandvertragend
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Borghendelbeveiliging
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Kabelconstructie
-
AWG-maat
-
AWG-maat
-
Pinconfiguratie
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Snoer-Cat6A-STP-20m RJ45/RJ45
Exclusief BTW
Snoer-Cat6A-STP-15m RJ45/RJ45
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/gestript cat 6 U/UTP blauw LSOH 20 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 20 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 20 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 20 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 U/UTP blauw LSOH 20 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 15 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/gestript Cat 6 U/UTP blauw LSOH 15 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 15 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 15 m
Exclusief BTW
Snoer-Cat6A-STP-8m RJ45/RJ45
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 U/UTP blauw LSOH 15 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 8 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 8 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/gestript Cat 6 U/UTP blauw LSOH 8 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 8 m
Exclusief BTW
Aansluitsnoer RJ45/RJ45 Cat. 6 U/UTP blauw LSOH 8 m
Exclusief BTW