-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Werkingsprincipe
-
Lampvermogen
-
Nom. stroom
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Transparant
-
Lampspanning
-
Lampspanning
-
Lampspanning
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse
-
Voet
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Drukvlakschakelaar
-
Technologie
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Kleurtemperatuur
-
Lampvorm
-
Oppervlaktebescherming
-
Halogeen
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal draaiende contacten
-
Met montageplaat
-
Xenon
-
Krypton
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor zaklamp
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor pointer
-
Geschikt voor zwaailicht
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Diameter
-
Kleur schakelelement
-
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Oteo wissel verlicht z. null. 4A- volledig app. wit
Exclusief BTW
Oteo wisselschak. + trekmech. Volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo wisselschak. + trekmech. Samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
Oteo wisselschak. + verklikker Volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo dubbele wisselschakelaar 10 A - 250 V - volledig
Exclusief BTW
Oteo tweepolige schakelaar volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo kruisschakelaar 10 A - 250 V - samenstelbaar
Exclusief BTW
Oteo dubbele wisselschakelaar 10 A - 250 V - samenstelbaar
Exclusief BTW
Oteo tweep. schak. + verklik. samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
Oteo wisselschak. + verklikker Samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
Oteo tweepolige schakelaar Samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
Oteo wisselschakelaar - 10 A 250 V - volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo wisselschakelaar - 10 A 250 V - samenstelbaar mech.
Exclusief BTW