-
Tension nominale
-
Composition
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Composition
-
Principe de fonctionnement
-
Puissance de la lampe
-
Courant nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Transparent
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Culot
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Technologie
-
Type de commande
-
Type de commande
-
Température de couleur
-
Forme de la lampe
-
Type de traitement de la surface
-
Halogène
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Nombre de contacts inverseurs
-
Avec cadre/support de montage
-
Xénon
-
Krypton
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté aux lampes de poche
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à l'affichage
-
Convient pour gyrophare
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Diamètre
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Oteo interrupteur bipolaire 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter 2 dir. à voyant 10 A - 250 V - complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter double 2 dir. 10 A - 250 V - complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo interrupteur bipolaire 10 A - 250 V - monobloc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inverseur 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter deux directions 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter deux directions 10 A - 250 V - monobloc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter 2 dir. à tirage 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter 2 dir. à voyant 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter 2 dir. à tirage 10 A - 250 V - complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter bipolaire à témoin 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo deux dir.témoin ss neutre 4A-app.complet blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter double 2 dir. 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo 2 dir. ou pouss. à voyant 10A-250V app. composable-blan
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo double 2 dir. ou poussoir 10A-250V app. composable-blan
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo lampe LED 12/24/48V pour fonctions à voyant
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo lampe LED 230V lumineux pour fonctions à voyant
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo lampe LED 230V témoin pour fonctions à voyant
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo poussoir porte-étiquette 6A-250V app. composable-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter bipolaire 10A-250V app. complet-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter bipolaire 10A-250V app. composable-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo deux direct. ou poussoir 10A-250V app. complet-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo 2 dir. ou pouss. à voyant 10A-250V app. complet-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo double 2 dir. ou poussoir 10A-250V app. complet-blanc
Prix indicatif (hors TVA)