Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 1 m

LCS3 LEGRAND

RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 1 m

Ref. 051762 EAN-nr. 3245060517625

RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 1 m

Productgroep : 40
13,47 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kabeltype F / UTP
Categorie 6
Lengte 1 m
Connectortype uiteinde 1 RJ45 8(8)
Connectortype uiteinde 2 RJ45 8(8)
Mantelkleur Blauw
Knikbeschermingstule Gespoten
Borghendelbeveiliging Ja
Kleur knikbeschermingstule Blauw
Uitvoering brandvertragend Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Kabelconstructie 1x4
AWG-maat 26
Pinconfiguratie 1:1
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
RAL-nummer 5015
Aard van de kabel voor verbinding Flexible

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
Technische fiche
S000115527FR-00.pdf pdf (0.08 Mo)
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
LGRP-00224-V02.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)
PEP
LGRP-00224-V03.01-FR.pdf pdf (0.91 Mo)