-
Connectortype uiteinde 1
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Uitvoering brandvertragend
-
Uitvoering brandvertragend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Borghendelbeveiliging
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Kabelconstructie
-
AWG-maat
-
AWG-maat
-
AWG-maat
-
Pinconfiguratie
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Aard van de kabel voor verbinding
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 5 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 5 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 3 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- UTP zonder scherm impedantie - 5m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 F/UTP groen 5 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 F/UTP rood 5 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 2 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 U/UTP groen 5 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- UTP zonder scherm impedantie - 3m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 3 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 F/UTP groen 3 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 F/UTP rood 3 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- UTP zonder scherm impedantie - 2m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 U/UTP groen 3 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 U/UTP rood 3 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 F/UTP groen 2 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 F/UTP rood 2 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 U/UTP groen 2 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 U/UTP rood 2 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 2 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 1 m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 1 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 F/UTP rood 1 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6 F/UTP groen 1 m
Exclusief BTW