Plexo kabeluitgang - ISO32 compleet geleverd grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo kabeluitgang - ISO32 compleet geleverd grijs
Ref. 069850L
EAN-nr.
3414971883819
Plexo kabeluitgang - ISO32 compleet geleverd grijs
Productgroep : 69
123,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER