Plexo sortie de câbles ISO32 livré complet IP55 IK08 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo sortie de câbles ISO32 livré complet IP55 IK08 gris
Réf. 069850L
EAN.
3414971883819
Plexo sortie de câbles ISO32 livré complet IP55 IK08 gris
3
Groupe produit : 69
123,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez