Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé omgevingsthermostaat wit schroefbev.

NILOE LEGRAND

Niloé omgevingsthermostaat wit schroefbev.

Ref. 664787 EAN-nr. 3245066647876

Niloé omgevingsthermostaat wit schroefbev.

Productgroep : 31
98,01 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type voeding 230 V AC
Aansluiting Drie-vierdraads
Met ontvanger Nee
Meetbereik 7-30 °C
Opnemer extern Nee
Thermische terugkoppeling Geen
Regelkarakteristiek Overig
Verwarmen Ja
Aantal uitgangen verwarming 1
Geschikt voor koeling Nee
Aantal uitgangen koeling 0
Differentiewaarde 1-1 K
Differentie verstelbaar Nee
Temperatuur afleesbaar Nee
Met geluidsindicatie Nee
Type opnemer Overig
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Met display Nee
Bediening Draai
Met tapwaterschakeling Nee
Contactuitvoering Maakcontact (NO)
Max. spanning contacten 250 V
Max. contactbelasting 8 A
Beschermingsgraad (IP) IP30
Explosieveilig Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Hoogte 75.8 mm
Breedte 75.8 mm
Diepte 47 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

7 documenten
Technische fiche
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Technische fiche
F01207FR-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Technische fiche
F01940FR-01.pdf pdf (0.52 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
F01940EN-01.pdf pdf (0.52 Mo)
Gebruikers-instructie
LE03466AB.pdf pdf (0.48 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures