Niloé thermostat d'amb. 230VA blanc à vis
NILOE
LEGRAND
Niloé thermostat d'amb. 230VA blanc à vis
Réf. 664787
EAN.
3245066647876
Niloé thermostat d'amb. 230VA blanc à vis
1
Groupe produit : 31
98,01 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'alimentation électrique | 230 V CA |
---|---|
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 7-30 °C |
Capteur externe | Non |
Présence d'une résistance anticipatrice | Sans |
Caractéristique de réglage | Autre |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Valeur différentielle | 1-1 K |
Différence ajustable | Non |
Température affichée | Non |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Avec affichage | Non |
Commande | Pivotant |
---|---|
Avec raccord d’eau | Non |
Finition des contacts | Contact à fermeture (NO) |
Tension max. contacts | 250 V |
Charge de contact max. | 8 A |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Hauteur | 75.8 mm |
Largeur | 75.8 mm |
Profondeur | 47 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
7 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez