FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Aantal uitgangen
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Geleiderdoorsnede ingang AWG
-
Aantal polen
-
Geleiderdoorsnede uitgang AWG
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
LEGRAND
DIN
Ref. 004873
Modulaire verdeelklem 1p 250A 11 klemmen - 60 kA - 2 mod.
67,69 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 004868
Aftakverdeelklem 250 A Voor hoofdapparaat - 36 kA
61,92 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 004867
Aftakverdeelklem 160 A Voor hoofdapparaat - 30 kA
55,04 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 004883
Modulaire verdeelklem 1p 160A 13 klemmen - 27 kA - 2 mod.
54,36 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DIN
Ref. 004871
Modulaire verdeelklem 1p 125A 16 klemmen - 35 kA - 2 mod.
48,58 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen