-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Adapté à un conducteur massif
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Nombre de sorties
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Nombre de pôles
-
Section de conducteur, sortie AWG
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Répartiteur modulaire 1p 250 A 11 connexions - 60 kA - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Borne de répartition 250 A Pour appareil de tête - 36 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Borne de répartition 160 A Pour appareil de tête - 30 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur modulaire 1p 160 A 13 connexions - 27 kA - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur modulaire 1p 125 A 16 connexions - 35 kA - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)