MH - inbouwdoos voor 7"-scherm HOMETOUCH
MYHOME
BTICINO
MH - inbouwdoos voor 7"-scherm HOMETOUCH
Ref. 3487
EAN-nr.
8005543615072
MH - inbouwdoos voor 7"-scherm HOMETOUCH
Productgroep : B08
26,22 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Nee |
Uitgerust met | Geen |
Lengte | 185 mm |
Breedte | 136 mm |
Diepte | 50-50 mm |
Inwendige diepte | 48 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Met schroeven | Ja |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Ja |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | 20/25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Ja |
---|---|
Aantal invoeren | 16 |
Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Speciale toepassing | Geen |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Steun van de kabel | Overig |
Documentatie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER